Descargar documento () de 20

264937

Eaton Distribution parts. Extension terminal, long, cross

General specifications

Product Name
Eaton Distribution parts
Catalog Number
264937
EAN
4015082649371
Product Length/Depth
45 mm
Product Height
17 mm
Product Width
17 mm
Product Weight
0.013 kg
Compliances
RoHS conform

Especificaciones del producto

Width clamp
17.5 mm
Busbar thickness - max
0 mm
Busbar thickness - min
0 mm
Busbar width - max
0 mm
Busbar width - min
0 mm
Conductor cross section - max
25 mm²
Rated operational current (Ie) - max
80 A
Suitable for
Other
Round conductor connection
Rated operational current
80 A

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.