Descargar documento () de 20
We make what matters work*

280

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 8 cover, Sheet steel, 3/4"

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 8 cover
Catalog Number
280
UPC
782274002408
Product Length/Depth
1.56 in
Product Height
4.81 in
Product Width
0.25 in
Product Weight
0.15 lb

Especificaciones del producto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Sheet steel
Trade size
3/4"

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.