Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

281144
DILM32-XSP(415V50HZ,480V60HZ)

Eaton Moeller® series DILM Replacement coil, Tool-less plug connection, 415 V 50 Hz, 480 V 60 Hz, AC, For use with: DILM17, DILM25, DILM32, DILM38

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Moeller® series DILM replacement coil
Catalog Number
281144
EAN
4015082811440
Product Length/Depth
64 mm
Product Height
49 mm
Product Width
46 mm
Product Weight
0.048 kg
Compliances
CE

Especificaciones del producto

Accessories
Individual coils
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
60 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Rated control supply voltage (Us) at AC, 50 Hz - max
415 V
Rated control supply voltage (Us) at AC, 50 Hz - min
415 V
Rated control supply voltage (Us) at AC, 60 Hz - max
480 V
Rated control supply voltage (Us) at AC, 60 Hz - min
480 V
Product category
Accessories

Exportar especificación del producto

eCAD model

Instrucciones de instalación

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.