Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

281187
DILM65-XSP(RDC130)

Eaton Moeller® series DILM Replacement coil, Tool-less plug connection, RDC 130: 110 - 130 V DC, DC, For use with: DILM40, DILM50, DILM65, DILM72

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Moeller® series DILM replacement coil
Catalog Number
281187
EAN
4015082811877
Product Length/Depth
85 mm
Product Height
52 mm
Product Width
56 mm
Product Weight
0.244 kg
Certifications
UL File No.: E29096
UL 508
UL Category Control No.: NLDX
CE
UL
CSA Class No.: 2411-03, 3211-04
IEC/EN 60947-4-1
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA
CSA File No.: 012528

Especificaciones del producto

Accessories
Individual coils
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
DC
Ambient operating temperature - max
60 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Rated control supply voltage (Us) at DC - max
130 V
Rated control supply voltage (Us) at DC - min
110 V
Product category
Accessories

Exportar especificación del producto

eCAD model

Instrucciones de instalación

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.