Descargar documento () de 20

294892

Eaton xComfort BC LV systems Final Distribution Boards. Back plate, for 3-row enclosure

General specifications

Product Name
Eaton xComfort BC rear wall France
Catalog Number
294892
EAN
4015082948924
Product Length/Depth
475 mm
Product Height
5 mm
Product Width
250 mm
Product Weight
0.3 kg
Compliances
RoHS conform

Especificaciones del producto

Fitted with:
Cable entry
Surface finishing
Other
Color
White
Modular spacing
13 mm
Number of height units
3
RAL-number
9010
Material
Plastic
Suitable for
Rear panel use

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.