Descargar documento () de 20

2GN02

Gauge piece, LV, 2 A, AC 400 V, D02, IEC

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage D0 screw cap guage piece
Catalog Number
2GN02
EAN
5027590472609
Product Length/Depth
7.9 mm
Product Height
16.6 mm
Product Width
16.6 mm
Product Weight
17.44 g
Compliances
CE
RoHS Compliant
Certifications
IEC

Electrical data

Amperage Rating
2 A

Product specification

Application
E18

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.