Descargar documento () de 20
We make what matters work*

301281

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Front plate, blind, H x W = 400 x 1000 mm

Especificaciones generales

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
301281
EAN
9010238138865
Product Length/Depth
1050 mm
Product Height
40 mm
Product Width
450 mm
Product Weight
2.6 kg
Compliances
RoHS conform

Especificaciones del producto

Number of height units
450
Suitable for enclosure building height
1400 mm
Suitable for enclosure building width
1000 mm
Surface finishing
Powder coating
Material
Steel

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.