Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

35GD33

Gauge piece, LV, 35 A, AC 500 V, D3, IEC

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage D screw cap gauge piece
Catalog Number
35GD33
EAN
5027590477734
Product Length/Depth
17 mm
Product Height
30 mm
Product Width
30 mm
Product Weight
23.72 g
Compliances
CE
RoHS Compliant
Certifications
IEC

Electrical data

Amperage Rating
35 A

Product specification

Application
E33

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.