Descargar documento () de 20

35GN02

Gauge piece, LV, 35 A, AC 400 V, D02, IEC

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage D0 screw cap guage piece
Catalog Number
35GN02
EAN
5027590477741
Product Length/Depth
13.9 mm
Product Height
16.6 mm
Product Width
16.6 mm
Product Weight
0.82 g
Compliances
CE
RoHS Compliant
Certifications
IEC

Electrical data

Amperage Rating
35 A

Product specification

Application
E18

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.