Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

415

Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC clamp, Steel, 2", Heavy gauge

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC clamp
Catalog Number
415
UPC
784564104151
Product Length/Depth
4.5 in
Product Height
1.48 in
Product Width
1.8 in
Product Weight
0.097 lb

Certificaciones y cumplimientos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations

Especificaciones del producto

Conduit type
Rigid/IMC
Type
Heavy gauge
Trade size
2"
Material
Steel

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.