Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

463ORANGE

Eaton Crouse-Hinds series EMT set screw type coupling, Orange, EMT, Zinc plated steel, Four tightening screws, 1-1/4"

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EMT set screw type coupling
Catalog Number
463ORANGE
UPC
662277062442
Product Length/Depth
2.73 in
Product Height
1.55 in
Product Width
1.55 in
Product Weight
0.42 lb

Especificaciones del producto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Special features
Four tightening screws
Material
Zinc plated steel
Conduit type
EMT
Trade size
1-1/4"
Color
Orange
Style
Set screw

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.