Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

652

Eaton Crouse-Hinds series EMT compression connector, EMT, Straight, Non-insulated, Steel, Threadless, 1"

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EMT compression connector
Catalog Number
652
UPC
784564106520
Product Length/Depth
1.19 in
Product Height
1.69 in
Product Width
1.69 in
Product Weight
0.25 lb

Especificaciones del producto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Steel
Conduit type
EMT
Connector type
Straight
Insulator
Non-insulated
Thread
Threadless
Trade size
1"
Style
Compression

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.