Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

ACB100

Eaton Crouse-Hinds series ACB connector, 0.880-1.380" cable opening, AC/MC and FMC, Straight, Steel, 1"

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series ACB connector
Catalog Number
ACB100
UPC
784564002778
Product Length/Depth
1.56 in
Product Height
1.81 in
Product Width
1.81 in
Product Weight
0.32 lb

Certificaciones y cumplimientos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Especificaciones del producto

Conduit type
AC/MC and FMC
Material
Steel
Connector type
Straight
Trade size
1"
Cable opening (min/max)
0.880-1.380 in

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.