Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

BUB4

Eaton Crouse-Hinds series Condulet B mogul conduit body, Feraloy iron alloy, UB shape, 1-1/4"

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet B mogul conduit body
Catalog Number
BUB4
UPC
782274108407
Product Length/Depth
9.31 in
Product Height
3.19 in
Product Width
2.19 in
Product Weight
3.3 lb

Especificaciones del producto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Feraloy iron alloy
Trade size
1-1/4"
Shape
UB

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.