Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

C85

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Series 5 conduit outlet body, Rigid/IMC, Copper-free aluminum, C shape, 3"

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Series 5 conduit outlet body
Catalog Number
C85
UPC
784564140388
Product Length/Depth
13.8 in
Product Height
4.66 in
Product Width
4.65 in
Product Weight
6 lb
Certifications
UL Listed
cUL Listed

Certificaciones y cumplimientos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Especificaciones del producto

Shape
C
Conduit type
Rigid/IMC
Trade size
3"
Material
Copper-free aluminum

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.