Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

CD27

Eaton Bussmann series low voltage D screw cap link carrier, 500V, 25A, fuse accessory, White, Porcelain

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage D screw cap link carrier
Catalog Number
CD27
UPC
051712838801
EAN
5027590496216
Product Length/Depth
44 mm
Product Height
34 mm
Product Width
34 mm
Product Weight
33.62 g
Certifications
VDE

Electrical data

Amperage Rating
25 A
Voltage rating
500 V

Product specification

Application
  • E27
  • for size D2 fuse-link

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.