Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

EBV333TM2
SIZE3>185MM SCREW TER 3 POLE SIMULTANEOU

Eaton Bussmann series low voltage NH fuse base, Switch disconnector, low voltage, 630 A, AC 690 V, NH3, AC21B, 3P, IEC, 185 mm busbar, simultaneous switching, screw terminals with pressed nuts M12

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage NH fuse base
Catalog Number
EBV333TM2
EAN
5027590335300
Product Length/Depth
195 mm
Product Height
675 mm
Product Width
110 mm
Product Weight
6206 g
Compliances
CE
Certifications
IEC/EN 60947-1
IEC 60947-3

Electrical rating

Voltage rating
690

Product specifications

Number of poles
Three-pole
Mounting method
Busbar

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.