Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

EHC3

Eaton Crouse-Hinds series EHC service entrance cap, Aluminum die cast, 1", Clamp type

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EHC service entrance cap
Catalog Number
EHC3
UPC
662277002035
Product Length/Depth
10.14 in
Product Height
3.12 in
Product Width
5.81 in
Product Weight
0.27 lb

Especificaciones del producto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Type
Clamp
Material
Aluminum die cast
Trade size
1"

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.