Descargar documento () de 20
We make what matters work*

EMI3P-ROG6-4KA

Eaton Distribution parts. EMI3P Rogowski coils 4kA 600mm

Especificaciones generales

Product Name
Eaton EMI Rogowski coil
Catalog Number
EMI3P-ROG6-4KA
EAN
9010238044241
Product Length/Depth
203 mm
Product Height
12 mm
Product Width
203 mm
Product Weight
0.49 kg
Compliances
RoHS conform

Especificaciones del producto

Fitted with:
Shock protection
Nominal current
4000 A
Number of inputs (primary)
1
Opening diameter
185 mm
Opening height - max
185 mm
Opening width - max
185 mm
Accuracy class (ratio)
1
Model
Other
Secondary connection
Screw connection

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.