Descargar documento () de 20
We make what matters work*

EYSR2

Eaton Crouse-Hinds series EYSR retrofit sealing fitting, Feraloy iron alloy, 3/4"

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EYSR retrofit sealing fitting
Catalog Number
EYSR2
UPC
782274793368
Product Length/Depth
3.69 in
Product Height
2.5 in
Product Width
1.5 in
Product Weight
2.23 lb

Especificaciones del producto

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 2
Class II, Division 2
Material
Feraloy iron alloy
Trade size
3/4"

Exportar especificación del producto

Guías de especificaciones de producto

Instrucciones de instalación

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.