Descargar documento () de 20
We make what matters work*

FRD232P

Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn Meridian FRD marine interior, 50/60 Hz, 4 ft, Acrylic lens, T8, Galvanized steel, Recessed ceiling mount, 2-lamp, Parabolic louver, 120-277 Vac, 32W

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn Meridian FRD marine interior
Catalog Number
FRD232P
UPC
662276397088
Product Length/Depth
50.63 in
Product Height
3.75 in
Product Width
10.81 in
Product Weight
23 lb

Especificaciones del producto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Lamp length
4 ft
Lens material
Acrylic
Light type
T8
Material
Galvanized steel
Number of lamps
2-lamp
Wattage
32W
Mounting Method
Recessed ceiling
Frequency rating
50/60 Hz
Special features
Parabolic louver
Voltage rating
120-277 Vac

Exportar especificación del producto

Guías de especificaciones de producto

Instrucciones de instalación

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.