Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet FS blank device box
Catalog Number
FS029
UPC
782274404707
Product Length/Depth
7 in
Product Height
5.25 in
Product Width
3 in
Product Weight
6.02 lb

Especificaciones del producto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Feraloy iron alloy
Depth
Shallow
Number of gangs
2

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.