Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

GASK682R

Eaton Crouse-Hinds series Condulet LBD replacement gasket, Neoprene, 1", Used with LBD3300 moguls

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet LBD replacement gasket
Catalog Number
GASK682R
UPC
782274436302
Product Length/Depth
4.6 in
Product Height
3.4 in
Product Width
3.8 in
Product Weight
0.03 lb

Especificaciones del producto

Used with
LBD3300 moguls
Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Neoprene
Trade size
1"

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.