Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

GCS610

Eaton Crouse-Hinds series ground clamp, 2-1/2"-4" clamping range, Copper alloy, Bare wire

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series ground clamp
Catalog Number
GCS610
UPC
662277040563
Product Weight
0.65 lb

Certificaciones y cumplimientos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Especificaciones del producto

Material
Copper alloy
Type
Bare wire
Grounding conductor electrode clamping range
2-1/2"-4"

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.