Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

GCT8

Eaton Crouse-Hinds series GCT grounding connector, 0.312"-0.406" cable diameter range, Bronze

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series GCT grounding connector
Catalog Number
GCT8
UPC
782274440606
Product Length/Depth
9 in
Product Height
3.5 in
Product Width
5 in
Product Weight
1.2 lb

Especificaciones del producto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Bronze
Cable diameter range
0.312"-0.406"

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.