Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

GUAX16

Eaton Crouse-Hinds series Condulet GUA conduit outlet box with cover, 3" cover opening diameter, Feraloy iron alloy, X shape, 1/2"

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet GUA conduit outlet box with cover
Catalog Number
GUAX16
UPC
782274468709
Product Length/Depth
5.25 in
Product Height
5.25 in
Product Width
2 in
Product Weight
2.55 lb
Certifications
UL1203
CSA C22.2 No. 30

Especificaciones del producto

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class III
NEMA Rating
3
4
7
9
Material
Feraloy iron alloy
Cover opening diameter
3"
Trade size
1/2"
Shape
X

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.