Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

LB400M HDG

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 5 conduit outlet body, Malleable iron, Hot dip galvanized finish, LB shape, Built-in rollers, 4"

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 5 conduit outlet body
Catalog Number
LB400M HDG
UPC
662277059244
Product Length/Depth
16.6 in
Product Height
7.21 in
Product Width
5.62 in
Product Weight
20.99 lb

Certificaciones y cumplimientos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Especificaciones del producto

Shape
LB
Trade size
4"
Material
Malleable iron
Finish
Hot dip galvanized
Special features
Built-in rollers

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.