Descargar documento () de 20
We make what matters work*

LCC5

Eaton Crouse-Hinds series LCC cable tray conduit clamp, Cast iron, 1-1/2", For use with outside rail tray

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series LCC cable tray conduit clamp
Catalog Number
LCC5
UPC
782274128665
Product Length/Depth
2.69 in
Product Height
4.81 in
Product Width
2.69 in
Product Weight
1.85 lb
Certifications
UL467

Especificaciones del producto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Type
For use with outside rail tray
Material
Cast iron
Trade size
1-1/2"

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.