Descargar documento () de 20
We make what matters work*

LCCF6

Eaton Crouse-Hinds series LCCF cable tray conduit clamp, Cast iron, 2", For use with inside rail tray

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series LCCF cable tray conduit clamp
Catalog Number
LCCF6
UPC
782274130941
Product Length/Depth
2.75 in
Product Height
5.25 in
Product Width
2.75 in
Product Weight
0.65 lb
Certifications
UL467

Especificaciones del producto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Type
For use with inside rail tray
Material
Cast iron
Trade size
2"

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.