Descargar documento () de 20
We make what matters work*

LCCF8

Eaton Crouse-Hinds series LCCF cable tray conduit clamp, Cast iron, 3", For use with inside rail tray

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series LCCF cable tray conduit clamp
Catalog Number
LCCF8
UPC
782274130965
Product Length/Depth
3.69 in
Product Height
6.75 in
Product Width
3.69 in
Product Weight
3.35 lb
Certifications
UL467

Especificaciones del producto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Type
For use with inside rail tray
Material
Cast iron
Trade size
3"

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.