Descargar documento () de 20
We make what matters work*

LL448

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 8 conduit outlet body, Feraloy iron alloy, LL shape, 1-1/4"

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 8 conduit outlet body
Catalog Number
LL448
UPC
782274526300
Product Length/Depth
7.53 in
Product Height
3.16 in
Product Width
2.38 in
Product Weight
2.95 lb

Especificaciones del producto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
12
Material
Feraloy iron alloy
Trade size
1-1/4"
Shape
LL

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.