Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

LR19

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Mark 9 conduit outlet body, Copper-free aluminum, LR shape, 1/2"

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Mark 9 conduit outlet body
Catalog Number
LR19
UPC
782274527802
Product Length/Depth
4.59 in
Product Height
2.13 in
Product Width
1.41 in
Product Weight
0.36 lb
Certifications
CSA C22.2 No. 18
UL514B
UL50E

Especificaciones del producto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
12
Material
Copper-free aluminum
Trade size
1/2"
Shape
LR

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.