Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

LSC10

Eaton Crouse-Hinds series Chico LiquidSeal barrier compound, 10 ml.

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Chico LiquidSeal barrier compound
Catalog Number
LSC10
UPC
662276358430
Product Length/Depth
6.8 in
Product Height
4.6 in
Product Width
5.2 in
Product Weight
0.55 lb

Especificaciones del producto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Special features
10 ml.

Exportar especificación del producto

Guías de especificaciones de producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.