Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

LSC200CART

Eaton Crouse-Hinds series Chico LiquidSeal cartridge, 200 ml., with three mixing nozzles, Used with Terminator II TMCX cable glands

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Chico LiquidSeal cartridge
Catalog Number
LSC200CART
UPC
662276487079
Product Length/Depth
11.25 in
Product Height
3.5 in
Product Width
4.25 in
Product Weight
0.61 lb

Especificaciones del producto

Used with
Terminator II TMCX cable glands
Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Special features
200 ml., with three mixing nozzles

Exportar especificación del producto

Guías de especificaciones de producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.