Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

MHUB2 HDG

Eaton Crouse-Hinds series MHUB conduit hub, Malleable iron, Hot dip galvanized finish, 3/4"

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series MHUB conduit hub
Catalog Number
MHUB2 HDG
UPC
662277041058
Product Length/Depth
1.84 in
Product Height
1.51 in
Product Width
1.62 in
Product Weight
0.25 lb

Especificaciones del producto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Malleable iron
Trade size
3/4"
Finish
Hot dip galvanized

Exportar especificación del producto

Guías de especificaciones de producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.