Descargar documento () de 20
We make what matters work*

NCGS413

Eaton Crouse-Hinds series NCGS solar cord grip, Hole cable diameter: 5 mm, Nylon, 13 holes, 1-1/4", #12 AWG, #10 AWG, USE-2

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series NCGS solar cord grip
Catalog Number
NCGS413
UPC
662277036757
Product Length/Depth
1.68 in
Product Height
0.2 in
Product Width
2.69 in
Product Weight
0.21 lb

Especificaciones del producto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Ingress protection (IP) ratings
IP68
Material
Nylon
Hole cable diameter
5 mm
Number of holes
Thirteen-hole
Trade size
1-1/4"
Wire size
#12 AWG
#10 AWG
Wire type
USE-2

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.