Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

PPC 150

Eaton Crouse-Hinds series PPC push plug, Rigid/IMC, Plastic, 1-1/2"

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series PPC push plug
Catalog Number
PPC 150
UPC
784564739988
Product Length/Depth
7 in
Product Height
2 in
Product Width
2 in
Product Weight
0.006 lb

Especificaciones del producto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Material
Plastic
Conduit type
Rigid/IMC
Trade size
1-1/2"

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.