Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

RAC350SS

Eaton Crouse-Hinds series RAC right angle type conduit clamp, Rigid/IMC, 316 stainless steel, 3-1/2"

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series RAC right angle type conduit clamp
Catalog Number
RAC350SS
UPC
662277029742
Product Length/Depth
5.75 in
Product Height
5.8 in
Product Width
4.11 in
Product Weight
1.63 lb

Certificaciones y cumplimientos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations

Especificaciones del producto

Conduit type
Rigid/IMC
Type
Right angle
Trade size
3-1/2"
Material
316 stainless steel

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.