Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

RAC75HD

Eaton Crouse-Hinds series RAC right angle type conduit clamp, Rigid/IMC, Iron, Hot dip galvanized finish, 3/4"

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series RAC right angle type conduit clamp
Catalog Number
RAC75HD
UPC
784564255013
Product Length/Depth
2.81 in
Product Height
0.75 in
Product Width
2.25 in
Product Weight
0.4 lb

Certificaciones y cumplimientos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Especificaciones del producto

Conduit type
Rigid/IMC
Type
Right angle
Trade size
3/4"
Material
Iron
Finish
Hot dip galvanized

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.