Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

RSMP3

Eaton Crouse-Hinds series RSM/RSS conduit hub plate, 4-1/2" x 4", Feraloy iron alloy, 1 hub, 1" trade size

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series RSM/RSS conduit hub plate
Catalog Number
RSMP3
UPC
782274596501
Product Length/Depth
4 in
Product Height
4.5 in
Product Width
1 in
Product Weight
1.14 lb

Certificaciones y cumplimientos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
3

Especificaciones del producto

Enclosure size
4-1/2" x 4"
Number of hubs
1
Trade size
1"
Material
Feraloy iron alloy

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.