Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

RSMP6

Eaton Crouse-Hinds series RSM/RSS conduit hub plate, 4-1/2" x 4", Feraloy iron alloy, 1 hub, 2" trade size

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series RSM/RSS conduit hub plate
Catalog Number
RSMP6
UPC
782274596808
Product Length/Depth
3.5 in
Product Height
3.5 in
Product Width
1.25 in
Product Weight
1.18 lb

Certificaciones y cumplimientos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
3

Especificaciones del producto

Enclosure size
4-1/2" x 4"
Number of hubs
1
Trade size
2"
Material
Feraloy iron alloy

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.