Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

RSP7

Eaton Crouse-Hinds series RS/RSM conduit hub plate, 8-1/2" x 4", Feraloy iron alloy, 1 hub, 2-1/2" trade size

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series RS/RSM conduit hub plate
Catalog Number
RSP7
UPC
782274597904
Product Length/Depth
8.5 in
Product Height
0.15 in
Product Width
4 in
Product Weight
3.45 lb

Certificaciones y cumplimientos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
3

Especificaciones del producto

Enclosure size
8-1/2" x 4"
Number of hubs
1
Trade size
2-1/2"
Material
Feraloy iron alloy

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.