Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

SFPCD02

Eaton Bussmann series low voltage D0 single pole fuse base, LV, 63 A, AC 400 V, D02, 1P, IEC

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage D0 single pole fuse base
Catalog Number
SFPCD02
EAN
5027590510875
Product Length/Depth
90 mm
Product Height
22.4 mm
Product Width
28 mm
Product Weight
6.1 g
Compliances
CE

Product specification

Number of poles
Single-pole

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.