Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

SFPRD27

Eaton Bussmann series low voltage D0 single pole fuse base, LV, 25 A, AC 500 V, D2, 1P, IEC

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage D0 single pole fuse base
Catalog Number
SFPRD27
EAN
5027590510882
Product Length/Depth
80 mm
Product Height
24 mm
Product Width
40 mm
Product Weight
10.2 g
Compliances
CE

Product specification

Number of poles
Single-pole
Application
E27

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.