Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

SP20P

Fuse accessory, Fuse-holder, low voltage, 20 A, AC 660 V, BS

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse holder
Catalog Number
SP20P
EAN
5027590511148
Product Length/Depth
107 mm
Product Height
113 mm
Product Width
27 mm
Product Weight
294.4 g
Compliances
CE
RoHS Compliant
Certifications
BS

Especificaciones del producto

Amperage Rating
20 A
Connection type
Other
Features
Halogen free
Number of poles
Single-pole
Bus-mounting type
No
Construction size
Other
Mounting method
Screw-on
Type
fuse accessory
Application
general industrial applications

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.