Descargar documento () de 20
We make what matters work*

SPB-80/4

Eaton SAFEPATH accessory, supervised power booster, red, steel enclosure, 80 watt, 4 amps of supervised strobe power

Especificaciones generales

Product Name
Eaton SAFEPATH accessory
Catalog Number
SPB-80/4
UPC
786697189883
Product Length/Depth
6 in
Product Height
21 in
Product Width
16 in
Product Weight
36 lb
Compliances
Not Applicable

Especificaciones del producto

Mounting Method
Wall
Housing color
Red
Housing material
Steel
Standby current
120mA
Type Of Accessory
Supervised power booster

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.