Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

SW9

Eaton Crouse-Hinds series EDS replacement switch, 20A, Single-pole, Factory sealed, Allen-Bradley switch

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EDS replacement switch
Catalog Number
SW9
UPC
782274953168
Product Length/Depth
5.3 in
Product Height
6.6 in
Product Width
4.6 in
Product Weight
0.88 lb

Certificaciones y cumplimientos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations

Especificaciones del producto

Number of poles
Single-pole
Amperage Rating
20A
Special features
Factory sealed
Type
Allen-Bradley switch

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.