Descargar documento () de 20
We make what matters work*

T28

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 8 conduit outlet body, Feraloy iron alloy, T shape, 3/4"

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 8 conduit outlet body
Catalog Number
T28
UPC
782274626703
Product Length/Depth
6.28 in
Product Height
2.31 in
Product Width
2 in
Product Weight
1.77 lb
Certifications
UL514B
CSA C22.2 No. 18
UL50E

Especificaciones del producto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
12
Material
Feraloy iron alloy
Trade size
3/4"
Shape
T

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.