Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

TP503

Eaton Crouse-Hinds series Square Surface Cover, 4", Blank, raised surface, Steel, Raised blank, 5.5 cubic inch capacity

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series square surface cover
Catalog Number
TP503
UPC
786189105032
Product Length/Depth
4 in
Product Height
0.5 in
Product Width
4 in
Product Weight
0.35 lb

Especificaciones del producto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Type
Raised blank
Configuration
Blank, raised surface
Material
Steel
Box size
4"
Capacity
5.5 cubic in

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.