Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

TP542

Eaton Crouse-Hinds series Tile Wall Square Cover, 4", Raised surface, two device, Steel, 2" raised , 20.8 cubic inch capacity

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series tile wall square cover
Catalog Number
TP542
UPC
786189105421
Product Length/Depth
4 in
Product Height
2 in
Product Width
4 in
Product Weight
0.66 lb

Especificaciones del producto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Type
2" raised
Configuration
Raised surface, two device
Material
Steel
Box size
4"
Capacity
20.8 cubic in

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.